21,4 m³ (28 yd³) — 624-1230

Skalne 21,4 m³ (28 yd³) — 624-1230

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
6,240 mm
246 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do granitu 21,4 m³ (28 yd³) do ładowarki kołowej 995. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, o maksymalnej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 21,4 m³ (28 yd³) — 624-1230

Szerokość łyżki 6,240 mm 246 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 45,614 lb 20,690 kg
Pojemność 28 yd³ 21.4 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 2441 kg/m³ 4115 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 4115 lb/yd³ 2441 kg/m³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 21,4 m³ (28 yd³) — 624-1230 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  21,4 m³ (28 yd³) — 624-1230

Zobacz więcej ofert