Łyżka standardowa z serii Performance 3,4 m³ (4,50 yd³)

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 3,4 m³ (4,50 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
134.4 in
3413 mm
Masa
5403.5 lb
2451 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 3,4 m³ (4,50 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 3,4 m³ (4,50 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 134.4 in 3413 mm
Masa 5403.5 lb 2451 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 3,4 m³ (4,50 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka standardowa z serii Performance 3,4 m³ (4,50 yd³)

Zobacz więcej ofert