24,5 m³ (32 yd³) — 627-8404

24,5 m³ (32 yd³) — 627-8404 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
6,240 mm
246 cale
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 24,5 m³ (32 yd³) — 627-8404

Szerokość łyżki 6,240 mm 246 cale
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 47,408 lb 21,504 kg
Pojemność 32 yd³ 24.5 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 24,5 m³ (32 yd³) — 627-8404 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL