15,3 m³ (20 yd³) — 631-5554

15,3 m³ (20 yd³) — 631-5554 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
200 cale
5,080 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 15,3 m³ (20 yd³) — 631-5554

Szerokość łyżki 200 cale 5,080 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 13,564 kg 29,904 lb
Pojemność 15.3 m³ 20 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Skalne Skalne

Zobacz, jak 15,3 m³ (20 yd³) — 631-5554 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL