Podsumowanie
Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.
Najważniejsze dane
Łyżki do piasku i żwiru zostały zaprojektowane z myślą o przeładunku kruszywa w dużych ilościach.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość | 108.3 cale 2750 mm |
| Wysokość | 55.9 cale 1419 mm |
| Masa | 2453.7 lb 1113 kg |
| Długość | 55.7 cale 1414 mm |
| Pojemność | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 1 cale 25 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert