2,3 m3 (3,0 jarda3), mocowanie sworzniowe

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,3 m3 (3,0 jarda3), mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
99.7 in
2532 mm
Wysokość
47 in
1193 mm
Masa
1975.3 lb
896 kg

Podsumowanie

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Dane techniczne produktu 2,3 m3 (3,0 jarda3), mocowanie sworzniowe

Szerokość 99.7 in 2532 mm
Wysokość 47 in 1193 mm
Masa 1975.3 lb 896 kg
Długość 46.3 in 1175 mm
Pojemność 3 yd³ 2.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 2,3 m3 (3,0 jarda3), mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2,3 m3 (3,0 jarda3), mocowanie sworzniowe

Zobacz więcej ofert