13 m³ (17 yd³) — 630-4954

13 m³ (17 yd³) — 630-4954 Łyżka do granitu o dużej obciążalności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
196 in
4,980 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 13 m³ (17 yd³) — 630-4954

Szerokość łyżki 196 in 4,980 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 14,786 kg 32,598 lb
Pojemność 13 m³ 17 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Zastosowanie Łyżka do granitu o dużej obciążalności Łyżka do granitu o dużej obciążalności
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 13 m³ (17 yd³) — 630-4954 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  13 m³ (17 yd³) — 630-4954

Zobacz więcej ofert