Łyżka standardowa z serii Performance 4,6 m³ (6,00 yd³)

Łyżka standardowa z serii Performance 4,6 m³ (6,00 yd³) Łyżki standardowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Pionowy sworzeń blokujący
Pionowy sworzeń blokujący
Szerokość
126 cale
3201 mm
Masa
4665 lb
2116 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Seria Performance

Wykonaj więcej pracy przy mniejszym do 7% zużyciu paliwa, lepszym o 15% utrzymywaniu ładunku oraz nawet o 50% krótszym czasie kopania/zasypywania.
Cat

Siła kopania

Skośne dno zapewnia większą siłę odspajania
Cat

Doskonała wydajność

Najlepszy wybór w celu uzyskania dobrej wydajności w przypadku większości prac ziemnych, załadunkowych i ogólnych robót budowlanych.

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 4,6 m³ (6,00 yd³)

Interfejs Pionowy sworzeń blokujący Pionowy sworzeń blokujący
Szerokość 126 cale 3201 mm
Masa 4665 lb 2116 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 4,6 m³ (6,00 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka standardowa z serii Performance 4,6 m³ (6,00 yd³)

Zobacz więcej ofert