14,9 m³ (19,5 yd³) — 316-5870

14,9 m³ (19,5 yd³) — 316-5870 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
5,080 mm
200 cale
Typ krawędzi
Ząbkowany szpadel
Ząbkowany szpadel
Typ GET
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Dane techniczne produktu 14,9 m³ (19,5 yd³) — 316-5870

Szerokość łyżki 5,080 mm 200 cale
Typ krawędzi Ząbkowany szpadel Ząbkowany szpadel
Typ GET Nie dotyczy Nie dotyczy
Masa łyżki 13,914 kg 30,675 lb
Pojemność 14.9 m³ 19.5 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Skalne Skalne

Zobacz, jak 14,9 m³ (19,5 yd³) — 316-5870 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  14,9 m³ (19,5 yd³) — 316-5870

Zobacz więcej ofert