Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³)

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
126 in
3201 mm
Masa
2756 lb
2611 kg
Pojemność
6.5 yd³
5 m³

Podsumowanie

Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³)

Szerokość 126 in 3201 mm
Masa 2756 lb 2611 kg
Pojemność 6.5 yd³ 5 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³)

Zobacz więcej ofert