13,8 m³ (18 yd³) — 630-2420

13,8 m³ (18 yd³) — 630-2420 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
200 in
5,080 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 13,8 m³ (18 yd³) — 630-2420

Szerokość łyżki 200 in 5,080 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 28,504 lb 12,929 kg
Pojemność 13.8 m³ 18 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 13,8 m³ (18 yd³) — 630-2420 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  13,8 m³ (18 yd³) — 630-2420

Zobacz więcej ofert