22,9 m³ (30 yd³) — 624-1231

22,9 m³ (30 yd³) — 624-1231 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
6,240 mm
246 cale
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 22,9 m³ (30 yd³) — 624-1231

Szerokość łyżki 6,240 mm 246 cale
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 46,989 lb 21,314 kg
Pojemność 30 yd³ 22.9 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 22,9 m³ (30 yd³) — 624-1231 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL