27,5 m³ (36 yd³) — 596-5340

27,5 m³ (36 yd³) — 596-5340 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
246 in
6,240 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 27,5 m³ (36 yd³) — 596-5340

Szerokość łyżki 246 in 6,240 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 50,257 lb 22,796 kg
Pojemność 27.5 m³ 36 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Skalne Skalne

Zobacz, jak 27,5 m³ (36 yd³) — 596-5340 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  27,5 m³ (36 yd³) — 596-5340

Zobacz więcej ofert