Podsumowanie
Większa wysokość zrzutu oznacza większą wydajność podczas załadunku.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 10
| Szerokość | 119.4 cale 3032 mm |
| Wysokość | 74 cale 1879 mm |
| Masa | 4907.5 lb 2226 kg |
| Długość | 79.8 cale 2027 mm |
| Pojemność | 6.5 yd³ 5 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 1.6 cale 40 mm |
| Grubość krawędzi tnącej | 1.2 cale 30 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
| Wymagany układ hydrauliczny | 3. zawór 3. zawór |
Widok z prawej strony
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony