13 m³ (17 yd³) — 630-4952

13 m³ (17 yd³) — 630-4952 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
190 cale
4,824 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 13 m³ (17 yd³) — 630-4952

Szerokość łyżki 190 cale 4,824 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 21,720 lb 9,852 kg
Pojemność 13 m³ 17 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Skalne Skalne

Zobacz, jak 13 m³ (17 yd³) — 630-4952 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL