2,6 m³ (3,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Łyżki standardowe o zwiększonej wydajności 2,6 m³ (3,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
116 in
2950 mm
Wysokość
51.7 in
1314 mm
Masa
2387.6 lb
1083 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Łyżki standardowe z serii Performance cechują się zrównoważoną wydajnością podczas usypywania, przeładunku, wykopywania i załadunku ze skarp. Jak sugeruje nazwa, te łyżki sprawdzają się w załadunku z hałd i skarp. Zostały zaprojektowane do stosowania przy standardowych siłach odspajania i standardowej twardości materiałów. Idealne do przeciągania materiału do tyłu i równania. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału

Wbudowana osłona zapobiegająca rozsypywaniu materiału chroni układ zawieszenia osprzętu i poprawia utrzymywanie ładunku.
Zaokrąglone krawędzie boczne

Zaokrąglone krawędzie boczne

Zaokrąglone segmenty boczne pomagają kierować materiał do łyżki i utrzymać go w niej.
Profil serii Performance

Profil serii Performance

Profil łyżek z serii Performance ułatwia załadunek i pozwala uzyskać maksymalną zdolność przenoszenia.
Otwarta konstrukcja gardzieli

Otwarta konstrukcja gardzieli

Otwarta konstrukcja gardzieli zwiększa rozmiar stosu i współczynnik wypełnienia.

Dane techniczne produktu 2,6 m³ (3,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 116 in 2950 mm
Wysokość 51.7 in 1314 mm
Masa 2387.6 lb 1083 kg
Długość 49.9 in 1267 mm
Pojemność 3.4 yd³ 2.6 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Typ adaptera Sworzeń poziomy blokujący (szeroki) (L50) Sworzeń poziomy blokujący (szeroki) (L50)

Zobacz, jak 2,6 m³ (3,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2,6 m³ (3,4 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert