14,5 m³ (19 yd³) — 634-0066

14,5 m³ (19 yd³) — 634-0066 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
190 in
4,824 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 14,5 m³ (19 yd³) — 634-0066

Szerokość łyżki 190 in 4,824 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 22,855 lb 10,367 kg
Pojemność 14.5 m³ 19 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 14,5 m³ (19 yd³) — 634-0066 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  14,5 m³ (19 yd³) — 634-0066

Zobacz więcej ofert