2,1 m3 (2,7 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Łyżki wielozadaniowe 2,1 m3 (2,7 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
100.4 in
2550 mm
Wysokość
50.2 in
1274 mm
Masa
3172.4 lb
1439 kg

Podsumowanie

Doskonała uniwersalność: przewożenie, chwytanie, spychanie, równanie, profilowanie i zrzucanie materiału.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Zastosowanie

Zastosowanie

Idealne do kopania, spychania, zaciskania, ciągnięcia, równania i poziomowania w budownictwie, podczas profilowania terenu i prac wyburzeniowych.
Konstrukcja łyżki

Konstrukcja łyżki

Bardzo duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa, wykopane pniaki, krzewy, odpady przeznaczone do recyklingu czy rury, co zwiększa uniwersalność maszyny.
Ząbkowana boczna ściana szczęk

Ząbkowana boczna ściana szczęk

Pomaga chwytać materiał i zapobiega jego rozsypywaniu z łyżki.
Osprzęt do prac ziemnych

Osprzęt do prac ziemnych

Do łyżek podstawowych są również dostępne przykręcane krawędzie tnące oraz przykręcane zęby.

Dane techniczne produktu 2,1 m3 (2,7 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 100.4 in 2550 mm
Wysokość 50.2 in 1274 mm
Masa 3172.4 lb 1439 kg
Długość 49.3 in 1251 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Pojemność 2.7 yd³ 2.1 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 in 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 in 25 mm
Rozwarcie szczęki 44.6 in 1134 mm
Kąt chwytania 71 stopni 71 stopni
Wymagany układ hydrauliczny 3. funkcja 3. funkcja

Zobacz, jak 2,1 m3 (2,7 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową równająca przy jeździe do tyłu

Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową ładująca żwir

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową równająca przy jeździe do tyłu
Mała koparka kołowa z łyżką wielozadaniową ładująca żwir