Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,8 m³ (5,00 yd³)

Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,8 m³ (5,00 yd³) Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
114 cale
2894 mm
Masa
3611 lb
1638 kg
Pojemność
5.00 yd³
3.8 m³

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,8 m³ (5,00 yd³)

Szerokość 114 cale 2894 mm
Masa 3611 lb 1638 kg
Pojemność 5.00 yd³ 3.8 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,8 m³ (5,00 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim