12,2 m³ (16 yd³) — 631-8971

12,2 m³ (16 yd³) — 631-8971 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
4,824 mm
190 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 12,2 m³ (16 yd³) — 631-8971

Szerokość łyżki 4,824 mm 190 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 21,129 lb 9,584 kg
Pojemność 12.2 m³ 16 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 12,2 m³ (16 yd³) — 631-8971 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  12,2 m³ (16 yd³) — 631-8971

Zobacz więcej ofert