Podsumowanie
Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z płaskim spodem z serii Performance mają długi, płaski spód, który zapewnia lepsze wyniki podczas przeciągania materiału do tyłu i równania.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Szerokość | 107.8 in 2738 mm |
| Wysokość | 53.1 in 1350 mm |
| Masa | 2579.4 lb 1170 kg |
| Długość | 58.4 in 1483 mm |
| Pojemność | 3.2 yd³ 2.5 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 1.3 in 32 mm |
| Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony