16,1 m³ (21 yd³) — 634-0132

Skalne 16,1 m³ (21 yd³) — 634-0132

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
4,824 mm
190 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Podsumowanie

Łyżka LWL

Łyżka do rudy żelaza 16,1 m³ (21 yd³) do ładowarki kołowej 992. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, ogólnego zastosowania, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o dużej obciążalności ARM, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.

Dane techniczne produktu 16,1 m³ (21 yd³) — 634-0132

Szerokość łyżki 4,824 mm 190 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 10,889 kg 24,006 lb
Pojemność 16.1 m³ 21 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 16,1 m³ (21 yd³) — 634-0132 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL