Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,6 m³ (4,75 yd³)

Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,6 m³ (4,75 yd³) Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
118 in
2994 mm
Masa
4786 lb
2171 kg
Pojemność
4.75 yd³
3.6 m³

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,6 m³ (4,75 yd³)

Szerokość 118 in 2994 mm
Masa 4786 lb 2171 kg
Pojemność 4.75 yd³ 3.6 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,6 m³ (4,75 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim