13,8 m³ (18 yd³) — 631-8972

13,8 m³ (18 yd³) — 631-8972 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
4,824 mm
190 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 13,8 m³ (18 yd³) — 631-8972

Szerokość łyżki 4,824 mm 190 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 10,126 kg 22,324 lb
Pojemność 18 yd³ 13.8 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 13,8 m³ (18 yd³) — 631-8972 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL