11,5 m³ (15 yd³) — 630-4951

11,5 m³ (15 yd³) — 630-4951 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
4,824 mm
190 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 11,5 m³ (15 yd³) — 630-4951

Szerokość łyżki 4,824 mm 190 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 9,296 kg 20,494 lb
Pojemność 15 yd³ 11.5 m³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Zastosowanie Skalne Skalne

Zobacz, jak 11,5 m³ (15 yd³) — 630-4951 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  11,5 m³ (15 yd³) — 630-4951

Zobacz więcej ofert