Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,4 m³ (4,50 yd³)

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,4 m³ (4,50 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
114 in
2894 mm
Masa
3704 lb
1680 kg
Pojemność
4.5 yd³
3.4 m³

Podsumowanie

Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,4 m³ (4,50 yd³)

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,4 m³ (4,50 yd³)

Szerokość 114 in 2894 mm
Masa 3704 lb 1680 kg
Pojemność 4.5 yd³ 3.4 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 3,4 m³ (4,50 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim