| Szerokość łyżki | 200 in 5,080 mm |
| Typ krawędzi | Ukośna Ukośna |
| Typ GET | Advansys Advansys |
| Masa łyżki | 12,346 kg 27,218 lb |
| Pojemność | 12.2 m³ 16 yd³ |
| Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) | 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³ |
| Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) | 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³ |
| Typ osprzętu | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Zastosowanie | Skalne Skalne |
Skalne 12.2 m³ (16 yd³) — 630-2439
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Szerokość łyżki
- 200 in
- 5,080 mm
- Typ krawędzi
- Ukośna
- Ukośna
- Typ GET
- Advansys
- Advansys
Podsumowanie
Łyżka LWL
Łyżka do rudy żelaza 12,2 m³ (16 yd³) do ładowarki kołowej 993. Dostępne krawędzie łyżki: do węgla, ogólnego zastosowania, o zwiększonej odporności na ścieranie, o zwiększonej odporności na ścieranie ARM, o dużej obciążalności, o dużej obciążalności ARM, o zwiększonej zdolności penetracji Informacji o dodatkowych opcjach ochrony przed ścieraniem może udzielić dealer.
Dane techniczne produktu 12.2 m³ (16 yd³) — 630-2439
Zobacz, jak 12.2 m³ (16 yd³) — 630-2439 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Łyżki — ładowarka
12.2 m³ (16 yd³) — 630-2439
Wybrano
- Szerokość łyżki
- 200 in
- 5,080 mm
- Typ krawędzi
- Ukośna
- Ukośna
- Typ GET
- Advansys
- Advansys
Łyżki — ładowarka
13,8 m³ (18 yd³) — 630-2420
- Szerokość łyżki
- 200 in
- 5,080 mm
- Typ krawędzi
- Ukośna
- Ukośna
- Typ GET
- Advansys
- Advansys
Łyżki — ładowarka
13 m³ (17 yd³) — 636-2590
- Szerokość łyżki
- 200 in
- 5,080 mm
- Typ krawędzi
- Ukośna
- Ukośna
- Typ GET
- Advansys
- Advansys