26 m³ (34 yd³) — 596-5330

26 m³ (34 yd³) — 596-5330 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
6,240 mm
246 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 26 m³ (34 yd³) — 596-5330

Szerokość łyżki 6,240 mm 246 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 48,960 lb 22,208 kg
Pojemność 26 m³ 34 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 26 m³ (34 yd³) — 596-5330 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  26 m³ (34 yd³) — 596-5330

Zobacz więcej ofert