Łyżka standardowa 5,5 m³ (7,20 yd³)

Łyżka standardowa 5,5 m³ (7,20 yd³) Łyżki standardowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Złącze Fusion
Złącze Fusion
Szerokość
134.4 in
3413 mm
Masa
5668 lb
2571 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Siła kopania

Skośne dno zapewnia większą siłę odspajania
Cat

Doskonała wydajność

Najlepszy wybór w celu uzyskania dobrej wydajności w przypadku większości prac ziemnych, załadunkowych i ogólnych robót budowlanych.

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa 5,5 m³ (7,20 yd³)

Interfejs Złącze Fusion Złącze Fusion
Szerokość 134.4 in 3413 mm
Masa 5668 lb 2571 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie
Pojemność znamionowa 7.2 yd³ 5.5 m³
Pojemność 7.2 yd³ 5.5 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa 5,5 m³ (7,20 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka standardowa 5,5 m³ (7,20 yd³)

Zobacz więcej ofert