19,1 m³ (25 yd³) — 624-1226

Skalne 19,1 m³ (25 yd³) — 624-1226

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
246 in
6,240 mm
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 19,1 m³ (25 yd³) — 624-1226

Szerokość łyżki 246 in 6,240 mm
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 43,407 lb 19,689 kg
Pojemność 19.1 m³ 25 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 19,1 m³ (25 yd³) — 624-1226 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  19,1 m³ (25 yd³) — 624-1226

Zobacz więcej ofert