Łyżka standardowa 3,9 m³ (5,10 yd³)

Łyżki standardowe Łyżka standardowa 3,9 m³ (5,10 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Pionowy sworzeń blokujący
Pionowy sworzeń blokujący
Szerokość
120 in
3040 mm
Masa
3569 lb
1619 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa 3,9 m³ (5,10 yd³)

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Siła kopania

Skośne dno zapewnia większą siłę odspajania
Cat

Doskonała wydajność

Najlepszy wybór w celu uzyskania dobrej wydajności w przypadku większości prac ziemnych, załadunkowych i ogólnych robót budowlanych.

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa 3,9 m³ (5,10 yd³)

Interfejs Pionowy sworzeń blokujący Pionowy sworzeń blokujący
Szerokość 120 in 3040 mm
Masa 3569 lb 1619 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie
Pojemność znamionowa 5.1 yd³ 3.9 m³
Pojemność 5.1 yd³ 3.9 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa 3,9 m³ (5,10 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne