Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³)

Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³) Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
127 cale
3230 mm
Masa
6263 lb
2841 kg
Pojemność
6.5 yd³
5 m³

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³)

Szerokość 127 cale 3230 mm
Masa 6263 lb 2841 kg
Pojemność 6.5 yd³ 5 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,0 m³ (6,50 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim