Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,2 m³ (6,75 yd³)

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,2 m³ (6,75 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
126 in
3193 mm
Masa
6047 lb
2743 kg
Pojemność
6.75 yd³
5.2 m³

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,2 m³ (6,75 yd³)

Szerokość 126 in 3193 mm
Masa 6047 lb 2743 kg
Pojemność 6.75 yd³ 5.2 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,2 m³ (6,75 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,2 m³ (6,75 yd³)

Zobacz więcej ofert