Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,25 yd³)

Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,25 yd³) Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
126 cale
3201 mm
Masa
4987 lb
2262 kg
Pojemność
6.25 yd³
4.8 m³

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,25 yd³)

Szerokość 126 cale 3201 mm
Masa 4987 lb 2262 kg
Pojemność 6.25 yd³ 4.8 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 4,8 m³ (6,25 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim