Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,6 m³ (7,25 yd³)

Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,6 m³ (7,25 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość
141 in
3580 mm
Masa
9061 lb
4110 kg
Pojemność
9.5 yd³
7.3 m³

Dane techniczne produktu Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,6 m³ (7,25 yd³)

Szerokość 141 in 3580 mm
Masa 9061 lb 4110 kg
Pojemność 9.5 yd³ 7.3 m³

Zobacz, jak Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,6 m³ (7,25 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka z dnem płaskim

Łyżka z dnem płaskim

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka z serii Performance z dnem płaskim 5,6 m³ (7,25 yd³)

Zobacz więcej ofert