2,3 m3 (3,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

2,3 m3 (3,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca Łyżki płaskie o zwiększonej wydajności

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
99.7 cale
2532 mm
Wysokość
53.5 cale
1358 mm
Masa
2403 lb
1090 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Idealne do przeciągania materiału do tyłu i równania. Współczynnik napełnienia łyżek o zwiększonej wydajności może wynosić nawet 115% znamionowej pojemności.
Cat

Trwała konstrukcja

Dodatkowe płyty ścieralne na dolnej powierzchni łyżki zwiększają jej trwałość w zastosowaniach związanych z kruszywem grubym.
Cat

Technologia łyżek serii Performance

Technologia zwiększenia wydajności — innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające załadunek łyżek, zwiększające wydajność oraz zmniejszające koszty paliwa.
Cat

Maksymalne wykorzystanie maszyny

Pojemność łyżek oraz charakterystyka załadunku zostały dostosowane do możliwości maszyn w celu zapewnienia maksymalnego ich wykorzystania oraz produktywności.

Dane techniczne produktu 2,3 m3 (3,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 99.7 cale 2532 mm
Wysokość 53.5 cale 1358 mm
Masa 2403 lb 1090 kg
Długość 52.9 cale 1343 mm
Pojemność 3 yd³ 2.3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 cale 25 mm
Grubość krawędzi tnącej 1 cale 25 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2,3 m3 (3,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2,3 m3 (3,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu Fusion™, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert