Łyżka standardowa z serii Performance 6,1 m³ (8,00 yd³)

Łyżki standardowe Łyżka standardowa z serii Performance 6,1 m³ (8,00 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Mocowanie sworzniowe
Mocowanie sworzniowe
Szerokość
142 in
3608 mm
Masa
8920 lb
4046 kg

Podsumowanie

Łyżka standardowa z serii Performance 6,1 m³ (8,00 yd³)

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Seria Performance

Wykonaj więcej pracy przy mniejszym do 7% zużyciu paliwa, lepszym o 15% utrzymywaniu ładunku oraz nawet o 50% krótszym czasie kopania/zasypywania.
Cat

Siła kopania

Skośne dno zapewnia większą siłę odspajania
Cat

Doskonała wydajność

Najlepszy wybór w celu uzyskania dobrej wydajności w przypadku większości prac ziemnych, załadunkowych i ogólnych robót budowlanych.

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa z serii Performance 6,1 m³ (8,00 yd³)

Interfejs Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Szerokość 142 in 3608 mm
Masa 8920 lb 4046 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) TAK TAK
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Tak Tak

Zobacz, jak Łyżka standardowa z serii Performance 6,1 m³ (8,00 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne