Łyżka standardowa 4,4 m³ (5,75 yd³)

Łyżki standardowe Łyżka standardowa 4,4 m³ (5,75 yd³)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Interfejs
Pionowy sworzeń blokujący
Pionowy sworzeń blokujący
Szerokość
120 in
3040 mm
Masa
4136 lb
1876 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Cat

Siła kopania

Skośne dno zapewnia większą siłę odspajania
Cat

Doskonała wydajność

Najlepszy wybór w celu uzyskania dobrej wydajności w przypadku większości prac ziemnych, załadunkowych i ogólnych robót budowlanych.

Dane techniczne produktu Łyżka standardowa 4,4 m³ (5,75 yd³)

Interfejs Pionowy sworzeń blokujący Pionowy sworzeń blokujący
Szerokość 120 in 3040 mm
Masa 4136 lb 1876 kg
Czy istnieje możliwość montażu zabezpieczeń bocznych krawędzi? (Tak/Nie) Nie Nie
Czy w zestawie znajduje się krawędź przykręcana lub przyspawana? (Tak/Nie) Nie Nie
Pojemność znamionowa 5.75 yd³ 4.4 m³
Pojemność 5.75 yd³ 4.4 m³

Zobacz, jak Łyżka standardowa 4,4 m³ (5,75 yd³) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Zdjęcie studyjne

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Łyżka standardowa 4,4 m³ (5,75 yd³)

Zobacz więcej ofert