3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca Łyżki do materiałów lekkich

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
108.1 cale
2747 mm
Wysokość
53.9 cale
1369 mm
Masa
2731.5 lb
1239 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Cat

Zastosowanie

Do załadunku lekkich luźnych materiałów.
Cat

Uniwersalna konstrukcja

Łatwość przemieszczania, ładowania, kopania i układania w stosy lekkich materiałów, takich jak śnieg, słoma czy wióry drzewne.
Cat

Duża pojemność

Pojemność zwiększona nawet o 60% w porównaniu do łyżek standardowych.
Cat

Masa właściwa materiału

Łyżki są przystosowane do załadunku materiałów o masie właściwej 1300funtów/jard³ (770kg/m³) lub mniejszej.
Cat

Opcjonalna szczęka górna

Opcjonalna szczęka górna na całej szerokości mocno przytrzymuje luźne materiały, takie jak słoma, aby zminimalizować ilość rozsypywanego materiału, i umożliwia bezpieczne transportowanie dużych okrągłych bel.

Dane techniczne produktu 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 108.1 cale 2747 mm
Wysokość 53.9 cale 1369 mm
Masa 2731.5 lb 1239 kg
Długość 57.6 cale 1462 mm
Pojemność 3.9 yd³ 3 m³
Grubość krawędzi podstawy 1 cale 25 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  3,0 m3 (3,9 jarda sześciennego), mocowanie sworzniowe, przykręcana krawędź tnąca

Zobacz więcej ofert