14,5 m³ (19 yd³) — 640-5150

14,5 m³ (19 yd³) — 640-5150 Skalne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość łyżki
5,080 mm
200 in
Typ krawędzi
Ukośna
Ukośna
Typ GET
Advansys
Advansys

Dane techniczne produktu 14,5 m³ (19 yd³) — 640-5150

Szerokość łyżki 5,080 mm 200 in
Typ krawędzi Ukośna Ukośna
Typ GET Advansys Advansys
Masa łyżki 29,291 lb 13,286 kg
Pojemność 14.5 m³ 19 yd³
Znamionowa masa właściwa (duża wysokość podnoszenia) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Znamionowa masa właściwa (standardowa wysokość podnoszenia) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Zastosowanie Skalne Skalne
Typ osprzętu Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 14,5 m³ (19 yd³) — 640-5150 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Łyżka LWL

Łyżka LWL

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  14,5 m³ (19 yd³) — 640-5150

Zobacz więcej ofert