| Szerokość | 96.9 in 2462 mm |
| Wysokość | 56.1 in 1425 mm |
| Masa | 1492.5 lb 677 kg |
| Długość | 46.6 in 1183 mm |
| Pojemność | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
| Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Najważniejsze dane
Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.
| Szerokość | 96.9 in 2462 mm |
| Wysokość | 56.1 in 1425 mm |
| Masa | 1492.5 lb 677 kg |
| Długość | 46.6 in 1183 mm |
| Pojemność | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| Grubość krawędzi podstawy | 1 in 25 mm |
| Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert