Motor
| Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 74.3 hp 55.4 K/W |
| Nettoeffekt – SAE 1349 | 73.2 hp 54.6 K/W |
| Slagvolym | 203 tum³ 3.3 l |
| Slaglängd | 4.7 tum 120 mm |
| Cylinderdiameter | 3.7 tum 94 mm |
| Motormodell | Cat C2.2 Cat C2.2 |
| Nettoeffekt – ISO 9249 | 73.9 hp 55.1 K/W |
Huvudspecifikationer
Cat® 236D3 slirstyrd lastare, med radiallyftkonstruktion, ger imponerande medelhög lyftnivå och utmärkta grävprestanda med enastående dragstångskraft.
•Ny, bekvämare hytt
•Dörrarna öppnas mer för enklare åtkomst
•Nya industriella skopor i Performance-serien
•Maskin- och verktygskompatibilitet på en helt ny nivå
•Inbyggd SMART-teknik automatiserar komplicerade redskap
– FÖRST I BRANSCHEN
– Identifiering av redskap
– Anpassade reglage
– Grade Assist
| Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 | 74.3 hp 55.4 K/W |
| Nettoeffekt – SAE 1349 | 73.2 hp 54.6 K/W |
| Slagvolym | 203 tum³ 3.3 l |
| Slaglängd | 4.7 tum 120 mm |
| Cylinderdiameter | 3.7 tum 94 mm |
| Motormodell | Cat C2.2 Cat C2.2 |
| Nettoeffekt – ISO 9249 | 73.9 hp 55.1 K/W |
| Nominell arbetskapacitet | 1800 lb 820 kg |
| Nominell arbetskapacitet med tillvalsmotvikt | 2000 lb 910 kg |
| Tipplast | 3600 lb 1635 kg |
| Brytkraft – tiltcylinder | 5003 lb 2269 kg |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS, 1730mm (68tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS, 1730mm (68tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Arbetsvikt | 6567 lb 2979 kg |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS, 1730mm (68tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS, 1730mm (68tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Hjulbas | 43.5 tum 1105 mm |
| Höjd – hyttens överkant | 82 tum 2082 mm |
| Fordonets bredd över däcken | 66 tum 1676 mm |
| Markfrigång | 7.7 tum 195 mm |
| Bakre frigångsvinkel | 26° 26° |
| Maximal tömningsvinkel | 48° 48° |
| Maximal räckvidd – Med armar parallella med marken | 53.3 tum 1353 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Bakparti | 64.5 tum 1639 mm |
| Skopinfästningshöjd – maximalt lyft | 122.9 tum 3122 mm |
| Längd – utan skopa | 108.9 tum 2767 mm |
| Tillbakatiltningsvinkel – maximal höjd | 91° 91° |
| Vändradie från mittpunkt – Skopa | 83 tum 2107 mm |
| Vändradie från mittpunkt – Redskapsfäste | 51.8 tum 1314 mm |
| Frigång vid max. lyft och tömning | 92.9 tum 2359 mm |
| Räckvidd – maximal lyft/tömning | 16 tum 408 mm |
| Obs! | Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS, 1730mm (68tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). Arbetsvikt, driftspecifikationer och mått förutsätter en förare som väger 75kg (165lb), alla vätskor, en hastighet, OROPS, 1730mm (68tum) skopa med låg profil, Cat 10 × 16,5-däck, standardflödeshydraulik, mekaniskt fjädrande säte, inga tillvalsmotvikter och manuellt redskapsfäste (om inte annat anges). |
| Stötdämparens överhäng – bakom bakaxel | 40.2 tum 1021 mm |
| Vändradie från mittpunkt till skopa | 83 tum 2107 mm |
| Vändradie från mittpunkt till redskapsfäste | 51.8 tum 1314 mm |
| Maximal totalhöjd | 156.6 tum 3977 mm |
| Längd – med skopan på marken | 137.3 tum 3487 mm |
| Vändradie från mittpunkt till bakparti | 64.5 tum 1639 mm |
| Skopinfästningshöjd – bärläge | 7.5 tum 190 mm |
| ROPS-skydd | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS-skydd | ISO 3449:2005 nivå I ISO 3449:2005 nivå I |
| FOPS-skydd nivå II | ISO 3449:2005 nivå II ISO 3449:2005 nivå II |
| Kedjelåda – vardera sidan | 2.3 gal (US) 8.8 l |
| KYLSYSTEM | 3.7 gal (US) 14 l |
| Motorns vevhus | 3 gal (US) 11 l |
| Bränsletank | 24.8 gal (US) 94 l |
| Hydrauliskt system | 13.2 gal (US) 50 l |
| Hydraultank | 10.3 gal (US) 39 l |
| Hydraulflöde – standard – hydraulflöde för lastare | 20 gpm 76 l/min |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraultryck för lastare | 3335 psi 23000 kPa |
| Hydraulflöde – standard – hydraulkraft (beräknad) | 39 hp 29 K/W |
| Hydraulflöde – standard – hydraultryck för lastare | 3335 psi 23000 kPa |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Maximalt hydraulflöde för lastare | 30 gpm 112 l/min |
| Hydraulflöde – Högt flöde – Hydraulkraft (beräknad) | 58 hp 43 K/W |
| Transportfart – Framåt eller bakåt – Två hastigheter (tillval) | 10.6 km/h 17.1 km/h |
| Transporthastighet – Framåt eller bakåt – En hastighet | 7 km/h 11.2 km/h |
| Svänghjulseffekt, netto | 73.2 hp 54.6 K/W |
| Högsta vridmoment – 1500 rpm – SAE J1995 | 195 ft·lbf 265 N·m |
| Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,81 kg kylmedel som motsvarar CO2 på 1,158 ton. |
| Utanför hytten** | 101dB(A) 101dB(A) |
| Obs! (2) | *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Angiven dynamisk ljudnivå för föraren enligt ISO 6396:2008. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorns kylfläkt. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. |
| Obs! (3) | **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. **Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG. |
| I hytten* | 83 dB(A) 83 dB(A) |
| Obs! (1) | Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERCaterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.
Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.
Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.
VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.