3516C

3516C Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
2100 hp
1506 K/W
Maximalt vridmoment
7563 lb-ft @ 1300 rpm
10254 Nm @ 1300 rpm
Emissioner
Emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Terränggående (för närvarande inte EPA-certifierad)
Emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Terränggående (för närvarande inte EPA-certifierad)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för 3516C

Maximal effekt 2100 hp 1506 K/W
Maximalt vridmoment 7563 lb-ft @ 1300 rpm 10254 Nm @ 1300 rpm
Nominellt motorvarvtal 1750 varv/min 1750 varv/min
Minimal effekt 2100 hp 1506 K/W
Emissioner Emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Terränggående (för närvarande inte EPA-certifierad) Emissionsnormer motsvarande U.S. EPA Nivå 2 Terränggående (för närvarande inte EPA-certifierad)
Längd 129.1 tum 3278 mm
Bredd 60.2 tum 1530 mm
Höjd 81.2 tum 2062 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 17284 lb 7840 kg
Motorkonfiguration V-12, fyrtaktsdieselmotor V-12, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 8.5 tum 215 mm
Slagvolym 4760 tum³ 78 l
Kompressionsförhållande 14.7:1 14.7:1
Insugningssystem Turboladdning, efterkylning Turboladdning, efterkylning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

3516C Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Fyra turboaggregat, mittmonterade

Styrsystem

  • ADEM A4 ECM elektronisk motorstyrning, HÖ (10 A DC krävs)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Kugghjulsdriven centrifugal vattenpump med mantel
  • Anslutningar för kylare

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Dubbla turboaggregat, vattenkylda lager
  • Två avgasutlopp, 203 mm (8 tum) rund fläns

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus

Bränslesystem

  • Bränslefilter, VÄ, skruvtyp
  • Bränslematarpump
  • Elektroniskt styrda enhetsinsprutare

Instrumentering

  • Ingen standardutrustning eller mätarpanel

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, VÄ, skruvtyp
  • Främre oljetråg, 500 timmars bytesintervall

Monteringssystem

  • Främre okstöd

Kraftuttag

  • Främre hus, dubbelsidigt

Skyddssystem

  • ADEM A4 ECM-övervakningssystem ger kunden möjligheter att programmera motorn
  • Effektreducering skyddar vid svåra driftförhållanden
  • Nödstoppsingångar för kundanslutning, 40-poliga

Startsystem

  • Dubbla, 24 V elektriska startmotorer, VÄ, utan kablage

Allmän

  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

Jämför 3516C med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3516 ACERT™ LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade

C3516 ACERT™ LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade

360 View