C15

Industriella dieselmotorer C15

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
595 hp
444 K/W
Maximalt vridmoment
2004 lb-ft vid 1 400 rpm
2717 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Motsvarande Kina Terränggående III, U.S. EPA Nivå 3, EU steg IIIA
Motsvarande Kina Terränggående III, U.S. EPA Nivå 3, EU steg IIIA

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Utomordentlig effekttäthet som möjliggör standardisering över flera tillämpningar. Flera installationsalternativ, vilket minimerar den totala paketstorleken. Perfekt för utrustning med smala motorrum.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C15

Maximal effekt 595 hp 444 K/W
Maximalt vridmoment 2004 lb-ft vid 1 400 rpm 2717 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 440 hp 328 K/W
Emissioner Motsvarande Kina Terränggående III, U.S. EPA Nivå 3, EU steg IIIA Motsvarande Kina Terränggående III, U.S. EPA Nivå 3, EU steg IIIA
Längd 54.2 tum 1377 mm
Bredd 36.2 tum 919 mm
Höjd 48.3 tum 1226 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 3239 lb 1469 kg
Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 mm
Slaglängd 6.8 tum 171 mm
Slagvolym 927.6 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 18.0:1 18.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C15 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turboladdning
  • Luft-till-luft-efterkylning

Styrsystem

  • Elektronisk styrning, kraftuttagets varvtalsreglage
  • Programmerbara klassningar
  • Automatisk höjdkompensation
  • Effektkompensation för bränsletemperatur
  • Programmerbar låg och hög tomgång och total motorgräns
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
  • ADEM™ A4 elektronisk styrenhet (ECU)

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, vertikalt utlopp
  • Vattenpump med mantel, centrifugal
  • Vattenpump, inlopp

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt
  • Avgasutlopp som tillval

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjulshus

Bränslesystem

  • MEUI-insprutning
  • Bränslefilter, sekundärt (2 mikrometer)
  • Bränslefilter, tertiära (2 mikrometer)
  • ACERT™-teknik
  • Bränslematarpump
  • Bränsleurluftnings pump

Smörjsystem

  • Vevhusventilator
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Smörjoljefilter
  • Främre tråg för oljesump
  • Oljesticka
  • Kugghjulsdriven oljepump

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C15 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C15 LRC

C15 LRC

360 View

Se aktuella erbjudanden för  C15

Visa fler erbjudanden