C1.7

C1.7 Industriella dieseldrivna kraftaggregat

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
48 hp
36 K/W
Maximalt vridmoment
122 lb-ft @ 1600 rpm
166 Nm @ 1600 rpm
Emissioner
EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist)
EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist)

Översikt över funktionerna

Cat

Enkel integrering för OEM-tillverkare

Fullt integrerade från fabrik, med efterbehandling och luftfilter redan monterade på IPU:n. I kombination med ett brett urval av tillval för anpassning till dina tillämpningar inom jordbruk, materialhantering, bygg, gruvdrift, marktjänster på flygplatser och i många andra branscher.
Cat

Tillförlitlig och hållbar kraft för kunden

Världsledande tillverkningskapacitet och processer, tillsammans med beprövad teknik, ger upp till 24 % högre energitäthet och 38 % högre max vridmoment jämfört med föregående generations turboladdade C1.7, vilket innebär att du kan krympa konstruktionen och spara plats i produkterna. Med våra omfattande fälttester kan våra IPU:er spara dig både tid och pengar för utveckling.
Cat

Enkel service för tekniker

Global återförsäljarsupport från idé till genomförande, samt reservdelar, utbildning och service, allt bara ett steg bort. Kombinera detta med enkelt underhåll, smidig service, 500-timmars oljebytesintervall och fabriksmonterat livslångt dieselpartikelfilter utan driftstopp vid regenerering, så får du en Cat®-driven produkt som klarar av även de tuffaste uppgifterna.

Produktspecifikation för C1.7

Maximal effekt 48 hp 36 K/W
Maximalt vridmoment 122 lb-ft @ 1600 rpm 166 Nm @ 1600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 800 varv/min 2 800 varv/min
Minimal effekt 49 hp 36.4 K/W
Emissioner EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist) EU steg V, U.S. EPA Nivå 4 Sist, Japan 2014 (Nivå 4 Sist)
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Slagvolym 101 tum³ 1.662 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling DOC+DPF DOC+DPF
Längd 33.6 tum 854 mm
Bredd 23.5 tum 596 mm
Höjd 37.8 tum 961 mm
Vikt 494 lb 224 kg

C1.7 Standardutrustning

Luftsystem

  • Turboladdning

Elektricitet och elektronik

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift
  • Elektronisk styrmodul (monterad på chassit)
  • Flexibla och konfigurerbara programfunktioner och det goda stödet för SAE J1939 CAN-bussen gör att maskinerna är verkligt integrerbara
  • Alla kontakter och kablage är vattentäta och konstruerade för att tåla krävande terrängmiljöer

Svänghjul och svänghjulshus

  • Alternativ för svänghjul och svänghjulshus

Bränslesystem

  • Elektroniskt 2 000 bar Common Rail-bränslesystem
  • Bränslefilter med vattendetektor

Kraftuttag (PTO)

  • SAE A kraftuttag

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Det finns många tillgängliga alternativ som låter dig skapa en specifikation som passar perfekt för dina behov

Jämför C1.7 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.7 EU steg V, Nivå 4 industriellt dieselkraftaggregat

C1.7 EU steg V, Nivå 4 industriellt dieselkraftaggregat