3508

3508 Dieseldrivna brandpumpar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
1065 hp
794 K/W
Emissioner
Ej certifierad Tillgänglig för globala icke-reglerade områden. Inte FM-godkänd eller UL-listad
Ej certifierad Tillgänglig för globala icke-reglerade områden. Inte FM-godkänd eller UL-listad
Nominellt motorvarvtal
1750 varv/min
1750 varv/min

Översikt över funktionerna

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för 3508

Maximal effekt 1065 hp 794 K/W
Nominellt motorvarvtal 1750 varv/min 1750 varv/min
Minimal effekt 950 hp 709 K/W
Emissioner Ej certifierad Tillgänglig för globala icke-reglerade områden. Inte FM-godkänd eller UL-listad Ej certifierad Tillgänglig för globala icke-reglerade områden. Inte FM-godkänd eller UL-listad
Motorkonfiguration V-8, fyrtaktsdieselmotor V-8, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 mm
Slaglängd 7.5 tum 190 mm
Slagvolym 2105 tum³ 34.5 l
Kompressionsförhållande 13.0:1 13.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -
Längd 92.5 tum 2350 mm
Höjd 74.9 tum 1902 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 11805 lb 5355 kg

3508 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare. Medelstor, torr, paneltyp med serviceindikatorer, turboaggregat, efterkyld vattenpump med mantel.
  • Turboaggregat, bakmonterat
  • Efterkyld vattenpump med mantel

Styrsystem

  • Laddningsgenerator 24 V, 50 A
  • Regulator, HÖGER, 3161 med inkapslad syntetisk oljesump
  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Mekaniskt hastighetsreglage, utan vridmomentsstyrning
  • Huvudstyrning
  • Positiv låsning

Kylsystem

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel, centrifugal

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • 151 svänghjulständer
  • SAE nr 0 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Bränslefilter av patrontyp med serviceindikatorer och HÖGER service
  • Bränslematarpump

Instrumentering

  • Instrumentpanel, HÖGER
  • Motorns oljetryckmätare
  • Bränsletryckmätare
  • Mätare för oljefiltrets differential
  • Kylmantelvattnets temperaturmätare
  • Timräknare, elektrisk
  • Varvräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljepåfyllningsrör
  • Oljesticka
  • Oljepump
  • Oljefilter, patrontyp med service på höger sida
  • Grunt oljetråg
  • Avgassystem (ej installerat)

Monteringssystem

  • Skenor, fäste, motorns längd, 254 mm (10 tum), industriell typ, C-kanal.
  • Medföljer utvalda toppmodeller av motorer

Kraftuttag

  • Redskapsdrivning, övre HÖGER
  • Främre hus, enkelsidigt

Skyddssystem

  • Kopplingsdosa
  • Manuell avstängning, HÖGER
  • Skydd för säker avstängning, aktiverat för avstängning
  • Lågt oljetryck, låg tomgång på 69 kPa (10 psi) och hög tomgång på 207 kPa (30 psi)
  • Vattentemperatur
  • Övervarvning
  • 3161 regulatormagnetventil aktiverad för avstängning

Startsystem

  • Startströmställare

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför 3508 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

3508 dieselbrandpump – starkt reglerade och mindre reglerade marknader

3508 dieselbrandpump – starkt reglerade och mindre reglerade marknader