C3.6

C3.6 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
121 hp
90 K/W
Maximalt vridmoment
369 lb-ft @ 1500 rpm
500 Nm @ 1500 rpm
Emissioner
UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1
UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Cat

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna enligt Kina Terränggående steg III, US EPA Nivå 3 för terränggående (för närvarande inte EPA-certifierad). Obs! Säljs inte i USA. (Ej certifierad till aktuella EPA-emissionsnormer), motsvarande emissionsnormer enligt EU steg IIIA för terränggående (tidigare för EU). Obs! Säljs inte i EU (uppfyller inte aktuella emissionsnormer)
Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövad teknik och omfattande utvärderingar på fältet ger hög driftsäkerhet och hållbarhet i krävande terräng.
Cat

Höga prestanda

Bränslesystem och turboaggregat med branschledande teknik ger högt vridmoment även vid lägre motorvarvtal
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Underhåll till låg kostnad

Global service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. Kapacitet för optimala oljebytesintervall på 500 timmar. S•O•S•O•S℠-programmet är tillgängligt från din Cat-återförsäljare, och används för att fastställa oljebytesintervallen och ge optimala prestanda.
Cat

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Produktspecifikation för C3.6

Maximal effekt 121 hp 90 K/W
Maximalt vridmoment 369 lb-ft @ 1500 rpm 500 Nm @ 1500 rpm
Nominellt motorvarvtal 2200–2400 varv/min 2200–2400 varv/min
Minimal effekt 74 hp 55 K/W
Emissioner UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1 UN ECE R96 steg IIIA, Brasilien MAR-1
Längd 26.3 tum 667 mm
Bredd 22.2 tum 564 mm
Höjd 31 tum 787 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 840 lb 381 kg
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3.9 tum 98 mm
Slaglängd 4.7 tum 120 mm
Slagvolym 220 tum³ 3.6 l
Kompressionsförhållande 17.0:1 17.0:1
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C3.6 Standardutrustning

Styrsystem

  • Startmotor (12 eller 24V)
  • Generator (12eller 24V)
  • Elektronisk styrenhet (monterad på chassit)
  • Motorgivare och robust kablage
  • Gränssnitt via CANbus J1939

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjulskåpa – SAE 3 eller SAE 4
  • Val av svänghjul för att passa branschens vanliga hydraulpumpar och transmissioner
  • Kraftuttag på sidan med SAE A- eller SAEB- gränssnitt

Bränslesystem

  • Bränslefilter – föranslutet men monterat på chassit
  • Med givare för vatten

Smörjsystem

  • Smörjoljefilter
  • Oljetråg med hög lutning – 35 graders kontinuitet i alla riktningar

Allmän

  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C3.6 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C3.6 ACERT™ LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade

C3.6 ACERT™ LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade

360 View