C1.1 Kina NR4

C1.1 Kina NR4 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
24.6 hp
18.4 K/W
Maximalt vridmoment
63.4 lb-ft @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
Emissioner
Kina Terränggående steg IV
Kina Terränggående steg IV

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig drivlina

Tillförlitlig drivlina

Cat® C1.1 är tillverkad i några av världens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar och är känd för sin
pålitliga kraft. Till motorn finns ett brett urval av tillval utan kompromisser inom kvalitet och hållbarhet.

Kompakt storlek

Kompakt storlek

Med en effektklassning på 16,1—21 kW (21,6—28,2 hp) ger C1.1 och C1.1 turbo OEM-tillverkarna möjlighet att välja olika
installationer efter driftförhållanden och kommersiella krav. Dessa modeller är särskilt anpassade till maskiner där ett
litet kraftpaket krävs. För jobb som kräver lite extra kraft finns en turboladdad version som
kan arbeta i nästan alla förhållanden, på alla höjder.

Tyst drift

Tyst drift

Det styva blocket och den indirekta insprutningen gör detta till en tyst motor, för mindre förarutmattning och mindre investeringar i ljuddämpning för OEM-tillverkaren.

Produktspecifikation för C1.1 Kina NR4

Maximal effekt 24.6 hp 18.4 K/W
Maximalt vridmoment 63.4 lb-ft @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
Nominellt motorvarvtal 2 400 rpm 2 400 rpm
Minimal effekt 24.6 hp 18.4 K/W
Emissioner Kina Terränggående steg IV Kina Terränggående steg IV
Motorkonfiguration Rak 3:a Rak 3:a
Cylinderdiameter 3 tum 77 mm
Slaglängd 3.2 tum 81 mm
Slagvolym 67.1 tum³ 1.13 l
Kompressionsförhållande 22.1:1 22.1:1
Insugningssystem Kompressionslös (NA)/turboladdad (T) Kompressionslös (NA)/turboladdad (T)
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Total kapacitet, smörjolja 1.16 gal (US) 4.4 l
Längd 19.6 tum 500 mm
Bredd 20.1 tum 513 mm
Höjd 23.1 tum 588 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 211 lb 96 kg

C1.1 Kina NR4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp
  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp.

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 0 svänghjul
  • Svänghjulskåpa, val av SAE nr 5 eller standardbakplåt
  • U.S. EPA Nivå 4 Sist: Svänghjulskåpa med standardbakplåt och plant svänghjul

Bränslesystem

  • Bränsleinsprutning
  • Skruvbart bränslefilter

Smörjsystem

  • Oljetråg med låg profil
  • Smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck

Kraftuttag (PTO)

  • Kraftuttag (PTO)

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C1.1 Kina NR4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C1.1 Kina NR4

C1.1 Kina NR4

Se aktuella erbjudanden för  C1.1 Kina NR4

Visa fler erbjudanden