C13

C13 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
440 hp
328 K/W
Maximalt vridmoment
1482 lb-ft vid 1 400 rpm
2010 Nm @ 1400 rpm
Emissioner
Utsläppsnivåer motsvarande U.S. EPA Tier 2
Utsläppsnivåer motsvarande U.S. EPA Tier 2

Översikt över funktionerna

Cat

Välj mellan olika effektklassningar

C13-motorn har ett stort antal effektklassningar som passar olika terrängtillämpningar. Två nya klassningar har tagits fram specifikt för lantbrukstillämpningar, vilka ökar kundens produktivitet och är även tillgängliga för allmänna industriella tillämpningar.
Cat

Optimerad bränsleförbrukning

C13-varianterna har utsläppsnivåer som motsvarar U.S. EPA Tier 2 och har optimerats med lägsta möjliga bränsleförbrukning för att slutanvändarna ska kunna spara ännu mer pengar vid användning i länder där regleringar saknas.
Cat

Produktsupport i världsklass

Vårt globala Cat®-återförsäljarnätverk tillhandahåller support i hela världen. Med program som utökat serviceskydd och kundserviceavtal kan du förlänga skyddet för Cat-motorn under hela maskinens livslängd.

Produktspecifikation för C13

Maximal effekt 440 hp 328 K/W
Maximalt vridmoment 1482 lb-ft vid 1 400 rpm 2010 Nm @ 1400 rpm
Nominellt motorvarvtal 1800–2100 varv/min 1800–2100 varv/min
Minimal effekt 414 hp 309 K/W
Emissioner Utsläppsnivåer motsvarande U.S. EPA Tier 2 Utsläppsnivåer motsvarande U.S. EPA Tier 2
Antal cylindrar 6 vertikala raka cylindrar 6 vertikala raka cylindrar
Slagvolym 762.8 tum³ 12.5 l
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld Turboladdad och efterkyld
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 mm
Slaglängd 6.2 tum 157 mm
Förbränningssystem Direktinsprutning (MEUI) Direktinsprutning (MEUI)
Kompressionsförhållande 17.3:1 eller 15.8:1 17.3:1 eller 15.8:1
Efterbehandling Ingen Ingen
Total kapacitet, smörjolja 10.6 gal (US) 40 l
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
KYLSYSTEM Vätska: Vätska:
Cykel Fyrtaktig Fyrtaktig
Längd 51 tum 1295 mm
Bredd 41 tum 1054 mm
Höjd 47 tum 1186 mm
Torrvikt 2509 lb 1138 kg
Våtvikt 2583 lb 1172 kg
Obs! (1) *Slutliga mått beror på tillvalen *Slutliga mått beror på tillvalen

Jämför C13 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C13 Industriell dieselmotor

C13 Industriell dieselmotor

Se aktuella erbjudanden för  C13

Visa fler erbjudanden