C2.2

C2.2 Industriella dieselmotorer

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal effekt
66 hp
49.2 K/W
Maximalt vridmoment
153 lb-ft @ 1800 rpm
208 Nm @ 1800 rpm
Emissioner
Motsvarande U.S. EPA Nivå 4
Motsvarande U.S. EPA Nivå 4

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillförlitlig, tyst och hållbar kraft

Tillverkningskapacitet och processer i världsklass tillsammans med beprövade motorkonstruktioner ger tillförlitlighet, tyst drift och många timmars produktionslivslängd.
Cat

Höga prestanda

Den stora vridmomentsökningen ger imponerande prestanda över ett brett varvtalsområde med bibehållna låga driftskostnader.
Cat

Bränsleeffektivitet

Bränsleförbrukningen är optimerad för att passa för driftcyklerna för en mängd utrustning och tillämpningar med bibehållna låga rörelsekostnader.
Cat

En mängd olika tillämpningar

Branschledande urval av fabrikskonfigurerade klassningar och alternativ för jordbruk, materialhantering, byggen, gruvdrift, markservice för flygplan och andra industriella tillämpningar.
Cat

Paketstorlek

Den ultrakompakta paketstorleken ger enkel installation och enastående effekttäthet.
Cat

Världsledande produktsupport som erbjuds genom Cat:s globala återförsäljarnät

  • Återkommande underhåll, inklusive SOSSM-prov
  • Serviceavtal (CSA)
  • Caterpillar utökat serviceskydd (ESC)
  • Överlägset återförsäljarnätverk
  • Utökat återförsäljarnätverk via Cats ISD-program (Industrial Service Distributor)

Produktspecifikation för C2.2

Maximal effekt 66 hp 49.2 K/W
Maximalt vridmoment 153 lb-ft @ 1800 rpm 208 Nm @ 1800 rpm
Nominellt motorvarvtal 2000 varv/min 2000 varv/min
Minimal effekt 41.6 hp 31 K/W
Emissioner Motsvarande U.S. EPA Nivå 4 Motsvarande U.S. EPA Nivå 4
Längd 26 tum 662 mm
Bredd 19.3 tum 489 mm
Höjd 27.5 tum 698 mm
Vikt – netto – torr – motor i grundutförande utan tillval 427.7 lb 194 kg
Motorkonfiguration Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 mm
Slaglängd 3.9 tum 100 mm
Slagvolym 135 tum³ 2.216 l
Kompressionsförhållande 23.3:1 23.3:1
Insugningssystem Kompressionslös (NA), turboladdad och efterkyld (TA) Kompressionslös (NA), turboladdad och efterkyld (TA)
Förbränningssystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Efterbehandling - -

C2.2 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Inloppsgrenrör med ett urval av inlopp.

Styrsystem

  • Generator 12 V, 85 A
  • Startmotor 12 V
  • Starthjälp med glödstift

KYLSYSTEM

  • Remdriven kylvätskepump
  • Brytare för kylvätsketemperatur
  • Val av kylfläktar

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 7 1/2, SAE nr 8 eller SAE nr 10 svänghjul
  • Svänghjulskåpa, val av SAE nr 4 eller standardbakplåt

Bränslesystem

  • Bränsleinsprutning
  • Skruvbart bränslefilter
  • Elektronisk avstängningssolenoid (ESOS)

Smörjsystem

  • Alternativ oljepåfyllning
  • Smörjoljefilter
  • Omkopplare för smörjoljetryck
  • Smörjoljetråg

Allmän

  • Gjutjärn, motorblock
  • Avgasgrenrör i gjutjärn – sidoutlopp
  • Kallstartsförmåga ned till -20°C (-4 °F)
  • Backtagningsförmåga, 35° kontinuerligt
  • Caterpillar Gul med andra färger tillgängliga på begäran

Jämför C2.2 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

C2.2 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader

C2.2 LRC dieselmotorer – mindre reglerade och icke-reglerade marknader